DNV
ID schválení: TAE000010TSchéma IECEE CB
ID schválení: DE1-61292| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | - 2,5 | ||
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Jen ohebné vodiče | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Jen tuhé vodiče | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Jen ohebné vodiče | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Jen tuhé vodiče | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
BV
ID schválení: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40037618| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 | ||