DNV
ID schválení: TAE000010TCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 |
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Plochá, typ pojistky: ISO 8820-3 typ F (miniaturní), jmenovité napětí: 12 V DC, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
Typ produktu | Pojistková svornice |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Způsob jištění | Plochá |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
Pojistka | ISO 8820-3 typ F (miniaturní) |
Napětí světelné indikace | 12 V DC |
Proud světelné indikace | 2 mA |
Proud maximální při samostatném řazení | 15 A |
Napětí světelné indikace | 12 V DC |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
Délka odizolování | 10 mm ... 12 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 10 A (Proud je stanoven prostřednictvím použité pojistky, napětí přes pojistku nebo zvolené světelné indikace.) |
Zatěžovací proud maximální | 15 A (u průřezu vodiče 6 mm² (tuhého)) |
Jmenovité napětí | 12 V DC (Proud je stanoven prostřednictvím použité pojistky, napětí přes pojistku nebo zvolené světelné indikace.) |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Šířka | 6,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 56 mm |
Hloubka | 35,3 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 44 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3208951 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2236 |
Strana katalogu | Strana 102 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356498784 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8,672 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,672 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |