PTCB E1 48DC/1-6A NO - Elektronický přístrojový jistič
1471917

1kanálová, elektronická přístrojová ochrana pro spotřebiče 48 V DC. Jmenovitý proud nastavitelný v rozsahu 1–6 A. S beznapěťovým kontaktem dálkového hlášení. Lze kombinovat s řadovými svornicemi CLIPLINE. Pro instalaci na nosné lišty DIN.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
Více místa v rozváděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
Flexibilní použití a menší zásoby na skladě, neboť pro každý přístroj jsou nastavitelné hodnoty proudu pro nejrůznější aplikace