PTCB E1 24DC/1-8A NO2 - Elektronický přístrojový jistič
1388391

1kanálový elektronický přístrojový jistič na ochranu spotřebičů u 24 V DC při přetížení a zkratu. Jednoduchý rozvod potenciálu s komponenty ze systému řadových svornic CLIPLINE complete. S elektronickým zajištěním nastavených jmenovitých proudů. Signální kontakt rozpojuje, když dojde k vypnutí kanálu, ať už ručně, nebo v důsledku chyby. Pro instalaci na nosné lišty DIN.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
Více místa v rozváděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
Flexibilní použití a menší zásoby na skladě, neboť pro každý přístroj jsou nastavitelné hodnoty proudu pro nejrůznější aplikace
Individuální konstrukce pro vhodnou ochranu, přesně podle vašich požadavků