PTCB E1 24DC/0.1A NO - Elektronický přístrojový jistič
1464484

1kanálová, elektronická přístrojová ochrana pro spotřebiče 12-24 V DC. Pevná jmenovitá hodnota proudu: 0,1 A. S dálkovou signalizací a aktivním omezením proudu. Lze kombinovat s řadovými svornicemi CLIPLINE. Pro instalaci na nosné lišty DIN.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přesná lokalizace chyb a rychlé obnovení disponibility díky stavovému hlášení a možnosti resetování na místě i dálkově
Bezproblémové plánování zařízení díky přesnému odpojení a nízkým napěťovým ztrátám
Více místa v rozvaděči díky integrovanému rozvádění napětí plus a mínus na 6 mm
Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete