ILC 2250 BI-L是ILC 2050 BI-L的高性能升级型号,用作建筑物、基础设施和能源自动化领域的核心控制器。其工业级设计能确保高度可靠性,因此也使得ILC 2250 BI-L适用于各类业务关键型应用场景。它配备4个LAN、2个USB和2个RS-485接口。它可用于直接连接LonMark TP/FT-10网络。控制器可通过范围广泛、可用于数字和模拟I/O以及所有常用总线系统的Inline模块进行扩展。相应的驱动程序可确保统一的接口,从而大大简化了系统集成。
ILC 2250 BI-L
-
控制器
1535543
用于基础设施、能源以及建筑物中的自动化应用场景的模块化Inline控制器以Niagara Framework®为基础
集成有四个LAN、两个USB和两个RS-485接口
以及一个LON接口 (CEA-709)。
控制器可通过多个Inline I/O模块进行扩展。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Inline-Controller |
| 安装位置 | 室内使用 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 特殊性质 | 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证 |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 操作系统 | 带实时扩展的Linux |
| 处理器 | Arm®Cortex®-A53, 4x 1.6 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| RAM | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 保留数据存储器 | 512 千字节kByte (NVRAM) |
| 数据存储系统 | 5 千兆字节GByte (eMMC) |
| 系统限制 控制器 | |
| 过程数据量 (INTERBUS输入/输出数据) | 最大 4096 位 (INTERBUS) |
| 可连接本地总线设备的数量 (INTERBUS) | 最大 63 (注意电流损耗) |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 16 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 512 Byte |
| 功能 | |
| 编程工具 | Emalytics |
| 支持的编程语言 | Niagara Framework® |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 最大电流耗量 | ≤ 1.5 A |
| 典型电流耗量 | ≤ 170 mA (无本地总线设备时的额定电压) |
| 电流承载能力 (接线点) | 8 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(电容缓冲) |
| 电位: 24 V电源UILC | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 1.6 A |
| 典型值 170 mA (没有连接I/O模块) | |
| 电位: 7.5 V通信电源UL(电位跳线) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电源 | 最大 2 A DC |
| 电位: 24 V模拟电源UANA(电位跳线) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 0.5 A DC |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 支持的协议 | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (只在COM1和COM2上) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP总线 | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| LONMark TP/FT10 | |
| Web服务器 | 是 |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 4 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 通道数目 | 2 |
| 总线系统 | RS-485 |
| 接口数 | 2 |
| USB | |
| 总线系统 | USB C 型 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | USB C 型 |
| microSD | |
| 总线系统 | microSD |
| 接口数 | 1 (顶部) |
| 连接方式 | microSD插槽 |
| 存储卡: microSDXC | |
| 存储器容量 | 最大 2 十字节 |
| 连接方式 | microSD插槽 |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | : 10g |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 75 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 0 % ... 75 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 hPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| GRP_Temperature class | T4 |
| 抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫(SO2)10 ±0.3 ppm(测试持续时间:10天),硫化氢(H2S)1 ±0.3 ppm (测试持续时间:4天),都是在25°C和75%湿度下 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 瞬态过电压(电涌) 标准 B |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲) 标准A,±500 V,标准B,±1000 V | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 电磁场 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 静电放电(ESD) 标准A,±4 kV接触放电,±8 kV空气放电 | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 传导干扰 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 B类 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 水平 |
| 可选择其他安装位置,但可能导致热性能下降。 |
| 订货号 | 1535543 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRHAAA |
| 产品关键代码 | DRHAAA |
| GTIN | 4067923007277 |
| 单件重量(含包装) | 324.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 243 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 80-05-7) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS编号: 75980-60-8) | |
适配产品
-
NC4-DEMO - 楼宇管理系统 1061902
-
NC4-50 - 楼宇管理系统 1698091
-
NC4-100 - 楼宇管理系统 1045861
-
NC4-250 - 楼宇管理系统 2404194
-
NC4-500 - 楼宇管理系统 2404195
-
NC4-1250 - 楼宇管理系统 2404196
-
NC4-5000 - 楼宇管理系统 2404197
-
NC4-10000 - 楼宇管理系统 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - 楼宇管理系统 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - 楼宇管理系统 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - 楼宇管理系统 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - 楼宇管理系统 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - 楼宇管理系统 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - 楼宇管理系统 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404223
-
POINTS-50 - 楼宇管理系统 1101297
-
POINTS-100 - 楼宇管理系统 1101298
-
POINTS-500 - 楼宇管理系统 2404199
-
POINTS-1250 - 楼宇管理系统 2404201
-
POINTS-2500 - 楼宇管理系统 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - 楼宇管理系统 1140562
-
DR-JSON - 楼宇管理系统 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - 楼宇管理系统 2404321
-
SUP-0 - 楼宇管理系统 2404065
-
SUP-1 - 楼宇管理系统 2404136
-
SUP-10 - 楼宇管理系统 2404156
-
SUP-100 - 楼宇管理系统 2404157
-
SUP-UNL - 楼宇管理系统 2404158
-
SUP-POINTS-500 - 楼宇管理系统 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - 楼宇管理系统 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - 楼宇管理系统 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - 楼宇管理系统 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - 楼宇管理系统 2404163
-
SUP-UP-1 - 楼宇管理系统 2404164
-
SUP-UP-100 - 楼宇管理系统 2404165
-
SUP-UP-UNL - 楼宇管理系统 2404166
-
DR-S-DB-CSV - 楼宇管理系统 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - 楼宇管理系统 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - 楼宇管理系统 2404172
-
DR-S-DB-SQL - 楼宇管理系统 2404173
-
DR-S-JSON - 楼宇管理系统 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404193
-
PARTNER-ACCESS - 楼宇管理系统 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - 楼宇管理系统 1842502
-
NCS-REMOTE - 楼宇管理系统 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - 楼宇管理系统 1842510
-
NCS-RECOVER - 楼宇管理系统 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - 楼宇管理系统 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - 楼宇管理系统 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - 楼宇管理系统 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - 楼宇管理系统 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - 楼宇管理系统 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - 楼宇管理系统 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - 楼宇管理系统 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - 楼宇管理系统 1947310
-
NCC-SUP-500 - 楼宇管理系统 1947312
-
NCC-SUP-100 - 楼宇管理系统 1947313
-
NCC-SUP-10 - 楼宇管理系统 1947314
-
NCC-SUP-1 - 楼宇管理系统 1947315
-
NCC-SUP-0 - 楼宇管理系统 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - 楼宇管理系统 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - 楼宇管理系统 1947318
-
NCC-DR-S-API - 楼宇管理系统 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - 楼宇管理系统 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - 楼宇管理系统 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - 楼宇管理系统 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - 楼宇管理系统 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - 楼宇管理系统 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - 楼宇管理系统 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - 楼宇管理系统 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - 楼宇管理系统 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - 楼宇管理系统 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - 楼宇管理系统 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - 楼宇管理系统 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - 楼宇管理系统 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - 楼宇管理系统 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - 楼宇管理系统 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - 楼宇管理系统 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - 楼宇管理系统 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - 楼宇管理系统 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - 楼宇管理系统 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - 楼宇管理系统 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - 楼宇管理系统 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - 楼宇管理系统 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - 楼宇管理系统 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - 楼宇管理系统 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - 楼宇管理系统 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - 楼宇管理系统 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - 楼宇管理系统 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - 楼宇管理系统 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - 楼宇管理系统 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - 楼宇管理系统 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - 楼宇管理系统 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - 楼宇管理系统 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - 楼宇管理系统 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - 楼宇管理系统 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - 楼宇管理系统 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - 楼宇管理系统 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - 楼宇管理系统 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - 楼宇管理系统 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - 楼宇管理系统 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - 楼宇管理系统 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - 楼宇管理系统 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - 楼宇管理系统 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - 楼宇管理系统 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - 楼宇管理系统 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - 楼宇管理系统 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - 楼宇管理系统 1589547
-
EM-VIEW DEMO - 楼宇管理系统 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - 通信模块 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - 分段模块 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 电源模块 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - 数字量模块 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - 数字量模块 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - 通信模块 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - 数字量模块 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - 通信模块 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - 通信模块 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - 模拟量模块 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 模拟量模块 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - 模拟量模块 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 模拟量模块 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - 温度模块 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 温度模块 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - 温度模块 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - 温度模块 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 数字量模块 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 数字量模块 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - 通信模块 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 数字量模块 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - 通信模块 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - 通信模块 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - 数字量模块 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - 数字量模块 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - 数字量模块 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - 数字量模块 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - 数字量模块 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - 数字量模块 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - 数字量模块 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - 模拟量模块 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 温度模块 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - 电源模块 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - 分段模块 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - 模拟量模块 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - 分段模块 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - 分段模块 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - 模拟量模块 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 电源模块 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - 通信模块 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - 电源模块 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - 模拟量模块 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - 电源模块 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - 模拟量模块 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - 总线耦合器 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - 数字量模块 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - 分断接线端子 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - 模拟量模块 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 电源模块 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 继电器模块 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - 继电器模块 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - 数字量模块 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 电源模块 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 电源模块 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 数字量模块 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 数字量模块 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - 数字量模块 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - 数字量模块 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - 电位分配端子 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - 电位分配端子 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - 模拟量模块 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - 继电器模块 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - 数字量模块 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - 模拟量模块 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - 模拟量模块 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 模拟量模块 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - 数字量模块 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - 数字量模块 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - 数字量模块 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - 数字量模块 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - 数字量模块 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - 通信模块 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - 通信模块 2897813
-
IB IL DALI-PAC - 通信模块 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - 模拟量模块 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - 温度模块 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - 数字量模块 2862958
优势
利用Niagara 4框架进行的时间优化工程设计
支持楼宇基础设施自动化中使用的所有主要通信协议
使用Emalytics和Niagara Framework进行有效的工程设计和可视化
借助自编程功能,轻松扩展Niagara 4框架
数字孪生作为智能楼宇的基础
通过安全启动、签名软件和受TPM保护的设备身份实现软件安全