模块用于Inline站内部。 如用于通信电源的总线耦合器(UL)达到最大负载或用于模拟量模块(UANA)的电源电压已达到,则可使用此模块再次提供所需电压。 为此,请在模块上施加24 V DC电压 (U24V)。由此电压产生通信电源 (UL) 和模拟端子 (UANA) 的电源电压。 此外,该模块还可以提供24 V DC主电压 (UM) 和24 V DC分段电压 (US)。
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
电源模块
2861674
产品详情
BV
认证ID: 21725/C1 BVRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324LR
认证ID: LR23398855TA适配产品
优势
能够提供Inline站内低层信号所需的所有24 V电压