IB IL FIELD 8 - 标识区域
IB IL FIELD 8
-
标识区域
2727515
标识区域,宽度:48.8 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
标记面板
尺寸
宽度
48.8 mm
高度
74.15 mm
深度
4.5 mm
商业数据
订货号
2727515
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DRI1Z2
产品关键代码
DRI1Z2
GTIN
4017918162924
单件重量(含包装)
5.255 g
单件重量(不含包装)
5.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281104
ECLASS-15.0
27281104
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.026千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助