模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。
IB IL AI 2/SF-ME
-
模拟量模块
2863944
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 12.2 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
Inline本地总线 | |
接口数 | 2 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
模块 | |
ID 代码 (dec.) | 127 |
十六进制ID编码 | 7F |
长度编码(十六进制) | 02 |
长度编码(十进制) | 02 |
过程数据通道 | 32 位 |
输入地址区域 | 4 Byte |
输出地址区域 | 4 Byte |
寄存器长度 | 32 位 |
所需的参数数据 | 6 Byte |
所需的组态数据 | 4 Byte |
模拟: 概述 | |
输入名称 | 模拟量输入 |
输入说明 | 单向电压或电流输入 |
输入数量 | 2 |
A/D转换时间 | 典型值 120 µs (每条通道) |
连接方式 | Inline连接器 |
连接系统 | 2线制 |
电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
输入电流的输入电阻 | 50 Ω (并联) |
电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
输入电压的输入电阻 | > 220 kΩ |
数据格式 | IB IL,IB ST,IB RT,标准化显示 |
截止频率(3dB) | 40 Hz |
信号-地共模电压范围 | 40 V (在电流输入和功能接地之间) |
40 V (在电压输入与功能性接地之间) | |
测量原理 | 逐次逼近 |
测量值分辨率 | 13位(12位+符号位) |
测量值表达式 | 13位(12位+符号位) |
保护电路 | 电涌保护; 模拟量输入中的抑制二极管 |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Inline |
类型 | 模块 |
供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
操作模式 | 2字的过程数据操作 |
诊断信息 | 内部I/O电源失效 是 |
外围故障 过程数据中的错误信息 | |
用户错误 过程数据中的错误信息 | |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
额定条件下的最大功耗 | 0.9 W |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流消耗 | 最大 60 mA |
典型值 45 mA | |
电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 18 mA |
典型值 13 mA | |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / 功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: I/O/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2863944 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI141 |
产品关键代码 | DRI141 |
GTIN | 4017918962654 |
单件重量(含包装) | 81.5 g |
单件重量(不含包装) | 81.5 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 8ed59981-2d0f-4784-8012-926bd2933d02 |
适配产品
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
2个单端模拟信号输入,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
测量值可以四种不同格式显示
分辨率:12位 + 符号位
两个通道的过程数据更新时间(不超过最大值1.5 ms)