模块用于Inline站内部。 它可用于评估符合DIN 44081和DIN 44082标准的PTC热敏电阻。此模块可以实现全方位电机保护。
IB IL 24 TC-PAC
-
模拟量模块
2861360
Inline热电阻模块,带附件(连接器和标记板),2线制连接技术
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 135 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 41 |
| ID 代码 (dec.) | 190 |
| 长度编码(十进制) | 65 |
| 过程数据通道 | 4 位 |
| 输入地址区域 | 4 位 |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 4 位 |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 电阻传感器 |
| 输入说明 | PTC热敏电阻输入 |
| 输入数量 | 1 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 符合DIN 44081或DIN 44082的PTC热敏电阻 |
| 输入滤波时间 | 典型值 10 ms |
| 电流电源额定值 | 最大 1.2 mA (用于< 8 V DC的非负载电压) |
| 线性电阻测量范围 | 2.7 kΩ ... 3.5 kΩ (关闭范围,总电阻) |
| 50 Ω ... 2.25 kΩ (操作范围,总电阻) | |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 开关输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 1 |
| 保护电路 | 短路保护 |
| 电流输出信号 | 500 mA |
| 电压输出信号 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 负载/输出负载电压输出 | < 2.7 kΩ (输出信号HIGH的总电阻) |
| > 3.5 kΩ () | |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 操作模式 | 4位过程数据 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.6 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 500 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 热敏电阻/所有其他区域 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2861360 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI143 |
| 产品关键代码 | DRI143 |
| GTIN | 4017918894306 |
| 单件重量(含包装) | 83 g |
| 单件重量(不含包装) | 50 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.516千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
热敏电阻的连接
内置开关输出
允许的最大负载电流:500 mA