IB IL 24 DO8/HD-PAC - 数字量模块
2700172

Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

8个数字量输出
单线制连接技术连接的执行器
每个输出的额定电流:500 mA
模块总电流:4 A
短路和过载保护输出