FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
卡件前适配器
2900889
VARIOFACE前置适配器,用于Inline HD模块,传输8个数字信号。
产品详情
| 产品类型 | 卡件前适配器 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: PHOENIX CONTACT Inline | |
| 适用的I/O卡件 | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 8 |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 11 mm |
| 高度 | 66.5 mm |
| 深度 | 41.92 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 50 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2900889 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK231P |
| 产品关键代码 | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| 单件重量(含包装) | 26.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 27.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
适配产品
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 电缆 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 电缆 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 电缆 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 电缆 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 电缆 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 电缆 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 电缆 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 电缆 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 电缆 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 电缆 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 电缆 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299013