模块用于Inline站内部。 该DALI主站最多可控制63个DALI镇流器。 IB IL DALI/PWR-PAC拥有内置的DALI电源。可以使用最多3个额外的IB IL DALI-PAC DALI主站进行扩展。
IB IL DALI/PWR-PAC
-
通信模块
2897813
Inline,DALI主站,集成的DALI电源单元,安全电气隔离,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
DALI总线安全电气隔离
诊断,传输和接收指示灯
DALI总线保护,预防总线电压的故障连接(最大为250 V AC)
每个主站模块最多可连接64个DALI设备
用于PC Worx的控制功能块