总线耦合器将一个Inline站与INTERBUS远程总线相连,并为所连的设备提供电源电压。
IBS IL 24 BK-T/U-PAC
-
总线耦合器
2861580
Inline,总线耦合器,INTERBUS,Inline屏蔽连接器,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
BSH
认证ID: 658aRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324LR
认证ID: LR23398855TAcULus认证
认证ID: E140324ABS
认证ID: 22-2226444-PDABSH
认证ID: 658aDNV GL
认证ID: TAA00001KVRINA
认证ID: ELE121121XGcULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
采用铜线技术进行远程总线连接
能够提供一个Inline站内低电平信号所需的所有24 V电压
将出向接口自动组态为远程总线或本地总线接口
支持连接多达15个带远程总线分支的端子
远程总线分段的电气隔离