该端子仅配合菲尼克斯电气的控制器使用。 模块用于Inline站内部。 它可以将下级MP总线整合到Inline站中。 在Inline站内,端子可用作下级MP总线的主站。 MP-Bus是多点总线。由BELIMO Automation AG(瑞士)开发,取代传统的0 V至10 V接口,用于楼宇自动化中的执行器。MP-Bus降低布线成本,并提供传感器和状态信息反馈通道。总线和电源线共用一根标准安装电缆。
IB IL MP-BUS-PAC
-
通信模块
2702921
Inline, 通信模块, 主站; 用于连接MP总线设备; 本地总线传输速率: 500 kbit/s; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
MP总线主站可连接最多16个MP总线设备