模块用于Inline站内部。 它为主电路提供24 V电源电压 (UM) 并自动为24 V分段电路提供电源 (US)。 模块具备反极性与电涌电压保护。 主电路和分段电路都通过内部保险丝进行保护。 该模块有一个用于总线诊断的LED。它占用两个输入数据位,可显示电源电压的可用性以及保险丝的状态。
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC
-
电源模块
2862152
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 190 |
| 十六进制ID编码 | BE |
| 长度编码(十六进制) | C2 |
| 长度编码(十进制) | 194 |
| 过程数据通道 | 2 位 |
| 输入地址区域 | 2 位 |
| 输出地址区域 | 0 位 |
| 寄存器长度 | 2 位 |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 连接器数目 | 1 |
| 操作模式 | 2位过程数据模式 |
| 特殊性质 | 24 V DC |
| UM, US | |
| 带保险丝 (UM, US) | |
| 带诊断 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.7 W |
| 试验区段 | 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 24 V电源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 极性保护; 并行极性保护二极管 | |
| 过载保护,主回路和分段回路的短路保护; 保险丝,5 x 20,6.3 A,慢熔可使用其它规格的保险丝。最大熔断值为6.3 A。熔断值大于2 A的保险丝必须是慢熔型保险丝。 | |
| 熔断器 | SI 5 x 20 6,300 AT (在供货范围内) |
| 电源 | |
| I/O电压 | 24 V DC |
| 外设电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 残波 | ± ±5 % |
| 最大电流耗量 | 4 A |
| 典型电流耗量 | 30 mA |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 25 mA |
| 功耗 | 最大 0.19 W |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V ... 30 V (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 4 A (标称值) |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 4 A (标称值) |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2862152 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI121 |
| 产品关键代码 | DRI121 |
| GTIN | 4017918894641 |
| 单件重量(含包装) | 78.633 g |
| 单件重量(不含包装) | 44 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fabced0-b1d9-4502-81ef-7b6b98b7e70e |
适配产品
优势
24 V主电压供电UM
提供24 V分段电压US
主电路和分段电路都通过内部保险丝进行保护