IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 继电器模块
2861878

Inline,继电器模块,继电器输出: 4 (浮地),转换触点,24 V DC,230 V AC,用于切换阻性负载,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

安全隔离
用于4 个执行器的浮地连接
额定输出电流:3 A
模块总输出电流:3 A
诊断和状态指示灯