楼宇管理系统
DR-S-DB-ORCL - 楼宇管理系统
DR-S-DB-ORCL
-
楼宇管理系统
2404172
Emalytics Supervisor许可证,用于Oracle 11g数据库许可证
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
楼宇管理系统
应用领域
楼宇技术
系统属性
软件类型
本地部署
软件预期用途
自动化技术
许可证信息
许可证类型
驱动许可证
许可期限
无关
功能
集成功能
分析
数据采集
诊断
调试
通信
组态
项目规划
模拟
目标系统
服务器
所支持的控制器
ILC 2050 BI
ILC 2250 BI
Catan C1 EN
数据点数量
无关
客户端数目
nicht relevant
系统要求
操作系统
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
处理器
Intel® Xeon® E5-2640 2.5 GHz (或更高)
硬盘存储器
最小 4 千兆字节GByte (根据所需要求,优选建议)
主存储器
最小 1 千兆字节GByte
接口
1x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
支持的语言
德语,英语
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 ,或更高
商业数据
订货号
2404172
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRHBAA
产品关键代码
DRHBAA
GTIN
4055626349220
单件重量(含包装)
23.4 g
单件重量(不含包装)
23.4 g
原产地
GB
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ECLASS-15.0
27242590
ETIM
ETIM 10.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ILC 2050 BI
-
控制器
2403160
标志 Niagara Framework
®
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助