IB IL 24 LSKIP-PAC - 通信模块
2897457

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline,耦合器端子,用于扩展Inline本地总线,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

产品详情









优势

能够提供Inline站内低层信号所需的所有24 V电压
端子IB IL 24 FLM-PAC和IB IL 24 LSKIP-PAC之间的数据传输通过RS-422协议实现