IB IL 24 FLM-PAC - 通信模块
2736903

Inline,分支模块,用于扩展Inline本地总线,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

产品详情









优势

扩展Inline本地总线:
端子IB IL 24 FLM-PAC和IB IL 24 LSKIP-PAC之间的数据传输通过RS-422协议实现
将Fieldline Modular M8或M12连接到Inline Modular