IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块
2863520

Inline,数字量输入模块,数字输入: 16 (NPN),24 V DC,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

产品详情









适配产品



优势

16 个数字量输入,NPN接线
2线制与3线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
诊断和状态指示灯