模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 16-PAC/SN
-
数字量模块
2862961
Inline,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条,连接器分别编号; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
BV
认证ID: 20989_C1 BVBSH
认证ID: 658aRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324cULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
16个数字量输出
2线制和3线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:8 A
短路和过载保护输出