您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

IB IL AO 4/I/4-20-ECO - 模拟量模块
2702497

Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 4,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

4个模拟输出通道
2线制连接技术连接的执行器
电流范围:4 mA ... 20 mA
数据格式:标准化表示形式
分辨率:12位
诊断指示灯