AB-SK/E - 支架
3026476

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 深度: 20 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 10 mm, 直径: 4.5 mm, 位数: 2, 颜色: 银色, 安装方式: 直接安装

产品详情








适配产品


优势

用于NS 35 DIN导轨安装
T形支架,用于需节省空间的直接安装和在安装板上的任意位置安装
适用于屏蔽连接端子SK 5 至 SK 14,SKS 8 和 SKS 14