NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
汇流条
0402174
汇流条,DIN VDE 0611-4: 1991-02,颜色: 银色
产品详情
产品类型 | 中性导线导轨 |
额定电流IN | 140 A |
连接符合标准 | IEC / EN |
标称电流 | 140 A |
最大负载电流 | 140 A |
宽度 | 10 mm |
高度 | 1000 mm |
深度 | 3 mm |
长度 | 1 m |
颜色 | 银色 |
连接符合标准 | IEC / EN |
测试 | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
订货号 | 0402174 |
包装单位 | 10 m |
最小订货量 | 10 m |
销售关键代码 | BE7291 |
产品关键代码 | BE7291 |
GTIN | 4017918001810 |
单件重量(含包装) | 264 g |
单件重量(不含包装) | 264 g |
原产地 | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250307 |
ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
AB/SS-M - 支架 3025888
-
AB-SK 65 - 支架 3026489
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-PTI/3 - 支架 3213974
-
AB-SK - 支架 3025341
-
AB-SK 65-D - 支架 3026900
-
AB/SS-EX - 支架 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - 支架 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - 支架 1030138
-
AB-SK TOP - 支架 3062090
-
AB-PTI 4/3 - 支架 3214053
-
AB-PTI - 支架 3214006
-
ABN 2/SS - 支架 0404460
-
AB-PTI 6 - 支架 3214008
-
AB2/SS - 支架 0404431
-
AB3/SS - 支架 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - 支架 3040889
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - 支架 3062074
-
UAB - 支架 3032428
-
AB-PTI 16-NLS RD - 支架 1030140
-
AB-UTI/3 - 支架 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - 支架 3213111
-
AB-SKS 60 - 支架 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - 支架 3062087
-
AB-PTI 16-NLS-FE - 支架 1030141
-
AB-SK-D TOP - 支架 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - 支架 1030137
-
UAB 1 - 支架 3032431
-
AP-NLS N - 保护盖罩 1013634