安装材料
AP-NLS N - 保护盖罩
AP-NLS N
-
保护盖罩
1013634
保护盖罩, 高度: 300 mm, 颜色: 透明
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于中性汇流条
产品属性
产品类型
保护盖罩
尺寸
高度
300 mm
材料规格
颜色
透明
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1013634
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
单件重量(含包装)
13.08 g
单件重量(不含包装)
9.941 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
汇流条
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
快速标记条,扁平型
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
快速标记条,扁平型
0809997
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助