AB-PTI 16-NLS RD
-
支架
1030140
支架, 深度: 46.8 mm, 宽度: 12.2 mm, 高度: 81.9 mm, 颜色: 红色
产品详情
| 应用说明 | 带终端紧固件 |
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 81.9 mm |
| 深度 | 46.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 48.5 mm |
| NS 35/15深度 | 56 mm |
| 颜色 | 红色 (RAL 3001) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 订货号 | 1030140 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE2Z1X |
| 产品关键代码 | BE2Z1X |
| GTIN | 4055626532677 |
| 单件重量(含包装) | 17.86 g |
| 单件重量(不含包装) | 17.86 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
EK 135 - 电源接线端子 0401023
-
AK 4 - 端子连接 0404017
-
AK 16 - 端子连接 0404033
-
AK 35 - 端子连接 0404046
-
AKG 4 RD - 端子连接 3062922
-
AKG 16 RD - 端子连接 3062951
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SK 14 - 屏蔽端子 3025176
-
SK 20 - 屏蔽端子 3025189
-
SK 5 - 屏蔽端子 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
-
ZBF10 CUS - 快速标记条,扁平型 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810025
-
UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
-
UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
NLS-CU 3/10 1600MM - 中性导线导轨 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性导线导轨 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性导线导轨 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 汇流条 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 汇流条 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 汇流条 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 汇流条 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 汇流条 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 汇流条 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 汇流条 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 汇流条 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 汇流条 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 汇流条 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 汇流条 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 汇流条 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 汇流条 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 汇流条 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 汇流条 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 汇流条 0402006