建筑安装端子
AK 35 - 端子连接
AK 35
-
端子连接
0404046
端子连接, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm
2
, 横截面: 2.5 mm
2
- 35 mm
2
, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
分接接线端子
连接量
1
行数
1
电气特性
额定条件下的最大功耗
4.06 W
额定电流I
N
125 A
中性汇流条电流负载能力
140 A
连接数据
额定横截面
35 mm²
层 1 上 1 下 1
连接方式
螺钉连接
螺纹
M6
紧固扭矩
3.2 ... 3.7 Nm
剥线长度
16 mm
连接符合标准
IEC / EN
刚性导线横截面
2.5 mm² ... 35 mm²
横截面 AWG
12 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面
2.5 mm² ... 35 mm²
导线横截面,柔性[AWG]
12 ... 2 (按IEC标准修订)
2根横截面相同的导线,刚性导线
1.5 mm² ... 16 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线
1.5 mm² ... 16 mm²
额定横截面
35 mm²
最大负载电流
125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)
尺寸
尺寸图
宽度
14.3 mm
高度
26 mm
深度
43 mm
长度
26 mm
材料规格
颜色
银色
阻燃等级,符合UL 94
V2
标准和规范
连接符合标准
IEC / EN
安装
安装类型
中性汇流条
商业数据
订货号
0404046
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE7331
产品关键代码
BE7331
GTIN
4017918001865
单件重量(含包装)
17.84 g
单件重量(不含包装)
17.75 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250116
ECLASS-15.0
27250116
ETIM
ETIM 10.0
EC000001
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
认证
EAC
认证ID: KZ7500651131219505
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
0.085千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
汇流条
0402174
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
1051003
ZB 6 CUS
-
快速标记条
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
快速标记条
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
用于端子的标记条
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
用于端子的标记条
1051430
UC-TM 6
-
用于端子的标记条
0818085
UC-TM 6 CUS
-
用于端子的标记条
0824589
UCT-TM 6
-
用于端子的标记条
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
用于端子的标记条
0829602
SZS 1,0X4,0 VDE
-
螺丝刀
1205066
SZS 1,0X6,5 VDE
-
螺丝刀
1205079
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助