ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条
1053001

快速标记条, 接头, 白色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 已卡接, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标识区域大小: 10.5 x 10.15 mm, 标签数: 10


产品详情








适配产品



优势

标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案