建筑安装端子
AK 16 - 端子连接
AK 16
-
端子连接
0404033
端子连接, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm
2
, 横截面: 1.5 mm
2
- 16 mm
2
, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
分接接线端子
连接量
1
行数
1
电气特性
最大负载电流
76 A (当连接截面积为16 mm² 的导线时)
额定条件下的最大功耗
2.43 W
额定电流I
N
76 A
中性汇流条电流负载能力
140 A
连接数据
额定横截面
16 mm²
最大负载电流
76 A (当连接截面积为16 mm² 的导线时)
层 1 上 1 下 1
连接方式
螺钉连接
螺纹
M5
紧固扭矩
2.5 ... 3 Nm
剥线长度
16 mm
刚性导线横截面
1.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG
14 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面
1.5 mm² ... 16 mm²
导线横截面,柔性[AWG]
14 ... 6 (按IEC标准修订)
2根横截面相同的导线,刚性导线
1.5 mm² ... 6 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线
1.5 mm² ... 6 mm²
额定横截面
16 mm²
尺寸
尺寸图
宽度
9.8 mm
高度
16 mm
深度
34 mm
长度
16 mm
材料规格
颜色
银色
安装
安装类型
中性汇流条
商业数据
订货号
0404033
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE7331
产品关键代码
BE7331
GTIN
4017918001858
单件重量(含包装)
9.58 g
单件重量(不含包装)
9.51 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250116
ECLASS-15.0
27250116
ETIM
ETIM 10.0
EC000001
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
认证
EAC
认证ID: KZ7500651131219505
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
附件
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
汇流条
0402174
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
1051003
ZB 6 CUS
-
快速标记条
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
快速标记条
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
用于端子的标记条
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
用于端子的标记条
1051430
UC-TM 6
-
用于端子的标记条
0818085
UC-TM 6 CUS
-
用于端子的标记条
0824589
UCT-TM 6
-
用于端子的标记条
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
用于端子的标记条
0829602
SZS 1,0X4,0 VDE
-
螺丝刀
1205066
SZS 1,0X6,5 VDE
-
螺丝刀
1205079
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助