IECEx
认证ID: IECExKIWA14.0005UATEX
认证ID: KIWA14ATEX0011U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| 仅适用刚性导线 | 100 A | 0.75 - 35 | ||
电源接线端子, 额定电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 25 mm2, 横截面: 0.75 mm2 - 35 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 铝的颜色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| 仅适用刚性导线 | 100 A | 0.75 - 35 | ||