用于保护电子元件的屏蔽夹

屏蔽连接夹

屏蔽夹保护设备免受电磁干扰影响。这种干扰会导致故障,甚至造成整个系统的失灵。为了防止此类情况发生,屏蔽夹采用标准部件制成。除保护系统外,屏蔽夹还符合CE认证下的电磁兼容指令标准。

Go to Product Detail Page for item 0702997
AZK 35 - 分支模块
AZK 35 - 分支模块
0702997

分支模块, 额定电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 0.75 mm2 - 35 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 铝的颜色

优势

  • 接线符合电磁兼容性 (EMC) 要求,电磁兼容性强
  • 无干扰信号传输和信号处理
  • 大面积接触片,实现出色的屏蔽衰减效果
  • 中性汇流条 (NLS) 装置采用大面积的低电阻直连,有效降低传输阻抗
  • 支架型号多样,紧凑型屏蔽夹可轻松安装至中性汇流条
  • 采用适配接线端子,中性汇流条可轻松连接控制柜的保护导线
中性汇流条上的屏蔽夹

中性汇流条上的屏蔽夹

借助屏蔽夹实现专业屏蔽

在控制柜和系统中,屏蔽夹用于确保信号、电源和数据电缆接线符合电磁兼容性要求。设备必须采用适当的屏蔽措施,确保在电磁干扰环境中可靠运行且符合电磁兼容性要求。而屏蔽夹则可同时防范传入和传出干扰辐射。电磁干扰主要源自电机、变频器、强交变磁场、无线电波以及其他电缆的电容和电感耦合。设备和系统的制造商及操作人员必须遵守电磁兼容性相关的各项法律法规。此类法律法规也是CE标志认证的一部分。

屏蔽夹

SCC屏蔽夹
SK屏蔽夹
屏蔽端子SKS
SCC屏蔽夹

您可以单手连接SCC屏蔽夹,无需使用任何工具。借助便利支架和常压触点弹簧,确保实现简单的低疲劳屏蔽连接。同时,触点弹簧设计可确保实现长期稳定连接,补偿导线沉降效应。屏蔽夹支持直接安装、中性汇流条安装及DIN导轨安装,从而实现灵活的屏蔽连接。对于中性汇流条安装,只需将屏蔽夹旋转安装在中性汇流条导轨上,然后关闭操作杆,确保接线端子与导线连接牢固。为便于了解单个屏蔽夹的概况和分配情况,屏蔽夹在支架上配备了较大的标识区域, 进而可简化根据电路图分配线缆的过程。

SK屏蔽夹

SK屏蔽夹配备滚花螺钉,可夹紧导线。为确保优良的屏蔽效果,屏蔽夹配备加装弹簧的大面积簧片。屏蔽夹可在控制柜中直接安装或在汇流条安装。

屏蔽端子SKS

SKS回拉式弹簧屏蔽夹有两种安装方式可选。屏蔽夹可安装在DIN导轨上,亦可直接安装在导电的安装板上。SKS弹簧加载屏蔽夹适用于直径在3到20 mm之间的电缆和导线。

产品手册
控制柜附件

在产品手册中了解各种控制柜附件。附件可以为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。

下载手册
配备各种控制柜附件的控制柜
屏蔽产品手册封面

屏蔽和屏蔽夹产品手册

屏蔽是一项复杂的问题。无论是想保护系统免受外来干扰,还是抵御干扰发射影响,符合EMC要求的布线均必不可少。您可在下方免费下载屏蔽相关PDF文件。第一份名为“屏蔽”的产品手册探讨了有关屏蔽的一般主题。手册简要概述了各种类型的干扰以及如何有效抵消这些干扰。第二份产品手册题为“SCC屏蔽夹”,内容包含菲尼克斯电气新推出屏蔽夹系列的各项信息。