SCC 5
-
屏蔽端子
1019420
屏蔽端子, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装方式: 中性汇流条, 颜色: 黑色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 屏蔽连接夹不得用于消除电缆/导线的应力。 |
| 不得用于保护性导线连接。 | |
| 产品类型 | 屏蔽夹 |
| 位数 | 1 |
| 接触电阻 | < 0.001 Ω |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 40 mm |
| 宽度 | 9 mm |
| 高度 | 26.8 mm |
| 深度 | 23.9 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | CTI 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电缆外径 | 2 mm ... 5 mm |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | 中性汇流条 |
| 订货号 | 1019420 |
| 包装单位 | 20 pc |
| 最小订货量 | 20 pc |
| 销售关键代码 | BE7522 |
| 产品关键代码 | BE7522 |
| GTIN | 4055626505657 |
| 单件重量(含包装) | 7.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 7.5 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250309 |
| ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002020 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
EML (10X7)R - 标识 0816663
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
AB-SK TOP - 支架 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - 支架 3062074
-
AB-SK - 支架 3025341
-
AB-SK 65 - 支架 3026489
-
AB-SKS 60 - 支架 3240223
-
AB-SK-D TOP - 支架 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - 支架 3062087
-
AB-SK 65-D - 支架 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - 支架 3040889
-
AB/SS - 支架 0404428
-
AB/SS-M - 支架 3025888
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - 支架 3213111
-
EMC SET SKH 134/134 - 屏蔽端子 3213247
优势
方便的单手安装
屏蔽连接夹用于最大20 mm的电缆直径
现代化的弹簧技术可防止震动
大面积屏蔽连接可降低传输阻抗
高耐腐蚀性
独特的电缆名称标记区域
作为组件,屏蔽连接无法获得易爆区电气设备相关指令和标准的认证。因此,即使在未获得相应认证和标识的情况下,也可以将屏蔽连接夹用于易爆区域。