AB-SKS 60
-
支架
3240223
汇流条支架
产品详情
适配产品
优势
方便进行屏蔽连接,特别适合带一个前连接的单层和多层端子和设备
用于安装SK和SKS屏蔽接线端子
终端紧固件功能
与DIN导轨隔离
汇流条支架
| 产品类型 | 支架 |
| 位数 | 1 |
| 额定电流IN | 0 A |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 9.5 mm |
| 高度 | 97.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 46.9 mm |
| NS 35/15深度 | 54.4 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 3240223 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE7113 |
| 产品关键代码 | BE7113 |
| GTIN | 4046356455725 |
| 单件重量(含包装) | 25.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 25.4 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ETIM 10.0 | EC001166 |
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.062千克二氧化碳当量 |