实用信息
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
工业人工智能
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
安装材料
AB/SS - 支架
AB/SS
-
支架
0404428
绝缘材料支撑件,带系留螺钉,可用于3 x 10 mm或6 x 6 mm的总线条,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
支架
位数
1.00
电气特性
额定电流I
N
0 A
尺寸
尺寸图
宽度
19.4 mm
高度
23.4 mm
深度
21.7 mm
长度
23.4 mm
直径
4.5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
直接安装
商业数据
订货号
0404428
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7113
产品关键代码
BE7113
GTIN
4017918001889
单件重量(含包装)
7.2 g
单件重量(不含包装)
7.05 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400607
ECLASS-15.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
0.033千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
汇流条
0402006
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
汇流条
0402174
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助