实用信息
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
安装材料
AB/SKS - 支架
AB/SKS
-
支架
3240224
汇流条支架
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
材料信息
由绝缘材料制成,配有可容纳3 x 10 mm或6 x 6 mm汇流条的支架夹。
产品属性
产品类型
支架
位数
1
电气特性
额定电流I
N
0 A
尺寸
尺寸图
直径
5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
120 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
直接安装
商业数据
订货号
3240224
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7113
产品关键代码
BE7113
GTIN
4046356455718
单件重量(含包装)
8.5 g
单件重量(不含包装)
8.71 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400607
ECLASS-15.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
0.028千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
用于安装SK和SKS屏蔽接线端子
用于安装面板上绝缘安装的 AB/SS
用于安装面板上非绝缘安装的AB/SS-M
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助