安装材料
AB/SS-M - 支架
AB/SS-M
-
支架
3025888
支架,与安装板接触,带固定螺栓,可用于汇流条3 x 10 mm,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
支架
位数
1.00
电气特性
额定电流I
N
0 A
尺寸
尺寸图
宽度
19.4 mm
高度
23.4 mm
深度
21.7 mm
长度
23.4 mm
直径
4.7 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 110 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
直接安装
商业数据
订货号
3025888
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7113
产品关键代码
BE7113
GTIN
4017918147549
单件重量(含包装)
9.61 g
单件重量(不含包装)
9.49 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400607
ECLASS-15.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助