AB-SK-D TOP INSULATED - 支架
3062087

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 宽度: 5.2 mm, 高度: 155.8 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色, 安装方式: DIN导轨安装

产品详情








优势

用于安装SK和SKS屏蔽接线端子
可以用扁平式标记条和KLM端子条标识来进行标记
5.2 mm的紧凑设计
用于桥接件和插头的固定选项
方便进行屏蔽连接,特别适合带一个前连接的单层和多层端子和设备
3 x 10 mm导轨可以在支架内垂直、水平以及以45度角安装,以优化导线的布线