AB-SK TOP INSULATED - 支架
3062074

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 宽度: 5.2 mm, 高度: 102.4 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色, 安装方式: DIN导轨安装

产品详情








优势

用于安装SK和SKS屏蔽接线端子
5.2 mm的紧凑设计
置放设备,用于插入式桥接件FBS
方便进行屏蔽连接,特别适合带一个前连接的单层和多层端子和设备
3 x 10 mm导轨可以在支架内垂直、水平以及以45度角安装,以优化导线的布线
终端紧固件功能