您可以单手连接SCC屏蔽夹,无需使用任何工具。借助便利支架和常压触点弹簧,确保实现简单的低疲劳屏蔽连接。同时,触点弹簧设计可确保实现长期稳定连接,补偿导线沉降效应。屏蔽夹支持直接安装、中性汇流条安装及DIN导轨安装,从而实现灵活的屏蔽连接。对于中性汇流条安装,只需将屏蔽夹旋转安装在中性汇流条导轨上,然后关闭操作杆,确保接线端子与导线连接牢固。为便于了解单个屏蔽夹的概况和分配情况,屏蔽夹在支架上配备了较大的标识区域, 进而可简化根据电路图分配线缆的过程。
屏蔽端子组件包括:C-NBB汇流条插头、NLS 3/10 AV 134/134斜角导轨和AB-SKH屏蔽端子支架