ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条
1053027

快速标记条, 接头, 白色, 标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... 100, 安装方式: 已卡接, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标识区域大小: 10.15 x 10.5 mm, 标签数: 10


产品详情








优势

标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案