AB3/SS
-
支架
0800086
支架,标识材料: PA, 安装方式: 直接安装,颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 支架 |
| 位数 | 3.00 |
| 额定电流IN | 0 A |
| 尺寸图 |
|
| 直径 | 4.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | 直接安装 |
| 订货号 | 0800086 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE7113 |
| 产品关键代码 | BE7113 |
| GTIN | 4046356613774 |
| 单件重量(含包装) | 9.15 g |
| 单件重量(不含包装) | 8.21 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.055千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性导线导轨 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性导线导轨 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 汇流条 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 汇流条 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 汇流条 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 汇流条 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 汇流条 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 汇流条 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 汇流条 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 汇流条 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 汇流条 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 汇流条 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 汇流条 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 汇流条 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 汇流条 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN导轨 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 汇流条 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 汇流条 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 汇流条 0402006