AB-PTI
-
支架
3214006
支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 针距: 200 mm, 深度: 44.8 mm, 宽度: 2 mm, 高度: 69.25 mm, 位数: 1, 颜色: 蓝色
产品详情
| 产品类型 | 支架 |
| 位数 | 1 |
| 针距 | 200 mm |
| 宽度 | 2 mm |
| 高度 | 69.25 mm |
| 深度 | 44.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 46.3 mm |
| NS 35/15深度 | 53.8 mm |
| 针距 | 200 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 订货号 | 3214006 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2Z1X |
| 产品关键代码 | BE2Z1X |
| GTIN | 4046356627061 |
| 单件重量(含包装) | 5.42 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.27 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.033千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性导线导轨 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性导线导轨 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 汇流条 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 汇流条 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 汇流条 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 汇流条 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 汇流条 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 汇流条 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 汇流条 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 汇流条 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 汇流条 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 汇流条 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 汇流条 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 汇流条 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 汇流条 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN导轨 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 汇流条 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 汇流条 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 汇流条 0402006