IB IL MBUS-PAC - 通信模块
2701927

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline, 通信模块, M总线主站; 适用于连接M-Bus设备; 传输速率: 300 Baud ... 19200 Baud; 本地总线传输速率: 500 kbit/s; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

M-Bus连接最多可连接30台设备
传输速度可设置在300波特到19200波特之间
通过过程数据进行参数设置和数据交换