IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块
2863928

Inline,数字量输入模块,数字输入: 4,24 V DC,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

4个数字量输入
2线制与3线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
模块最大允许负载电流:1 A