模块用于Inline站内部。 如用于通信电源的总线耦合器(UL)达到最大负载,则可使用此模块提供所需电压。 为此,请在模块上施加24 V DC电压 (U24V)。通信电源 (UL) 通过该电压生成。
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
-
电源模块
2693020
产品详情
RINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDADNV
认证ID: TAA00002CUcULus Listed
认证ID: E140324BV
认证ID: 20989_C1 BV适配产品
优势
提供24 V电压,用于生成最高0.8 A的通信电源(UL)