模块用于Inline站内部。 用于采集数字信号。
IB IL 24 DI 8-PAC
-
数字量模块
2861247
产品详情
BV
认证ID: 21595/C1 BVRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324cULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
8个数字量输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
模块最大允许负载电流:2 A