IB IL RS UNI-PAC - 通信模块
2700893

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline, 通信模块, 串行数据传输; 接口: RS-232,RS-485,RS-422: 1 (可以同时操作); 传输速率: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; 本地总线传输速率: 500 kbit/s; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

RS-232、RS-422和RS-485格式的串行输入和输出通道
支持不同协议
传输速度最高可设置为250000 bps
可设置数据字节数,停止字节数和极性
通过过程数据或PCP进行参数化
过程数据长度可通过DIP开关设置:7,15或31个字数