IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 模拟量模块
2702498

Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 4,0 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

4个模拟输出通道
2线制连接技术连接的执行器
电压范围:0 V ... 10 V
数据格式:标准化表示形式
分辨率:12位
诊断指示灯