模块用于Inline站内部。 它有一个浮地SPDT继电器触点。
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC
-
继电器模块
2861881
Inline,继电器模块,继电器输出: 1 (浮地),转换触点,24 V AC,230 V AC,用于切换阻性负载,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
BV
认证ID: 21725/C1 BVABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324cULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
安全隔离
用于一个执行器的浮地连接
额定输出电流:3 A
模块总输出电流:3 A
诊断和状态指示灯